Suojaus- ja ohjaustekniikan koestuspistokejärjestelmät

Suojaus- ja ohjaustekniikan koestuspistokejärjestelmät

FAME on innovatiivinen, modulaarinen koestuspistokejärjestelmä mittaus- ja koestustehtäviin keski- ja suurjännitteisten kytkentälaitteistojen suojaustekniikassa. Koestuspistokejärjestelmissä yhdistyvät monimutkaiset kytkentätoiminnot virran- ja jännitteenmuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien toimintatestausta varten. Manuaaliset koestustehtävät voidaan nyt suorittaa automatisoidusti, turvallisesti ja aikaa säästäen.

Go to Product Detail Page for item 1029711
UTWE 6/9+1 - Plug-in test socket
UTWE 6/9+1 - Plug-in test socket
1029711

Plug-in test socket, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of connections: 20, number of positions: 10, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray

FAME-konfiguraattori

FAME-konfiguraattori

Modulaarisen FAME-koestuspistokejärjestelmän konfiguraattori

Konfiguroi yksilölliset FAME-koestuspistokejärjestelmät, joiden avulla virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien toiminnan testaus on nopeaa ja helppoa.

Edut

  • Helppo ja aikaa säästävä kytkentätoimenpiteiden toiminnallisen yhdistelmän ansiosta
  • Maksimaalista turvallisuutta virtamuuntajan edeltävällä ja automaattisella oikosululla
  • Taloudellisuutta käyttötarkoituksen mukaisella, modulaarisella rakenteella ja standardoitujen lisätarvikkeiden käytöllä
  • Kompaktit koestusrimat ja lomittain asennetut koestusholkit säästävät tilaa
  • Joustava: vapaasti valittavissa seinä- tai asennuskiskoasennus sekä standardoitujen CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeiden käyttö
  • Turvallinen käyttäjälle integroidun kosketussuojan ansiosta
  • Selkeä: suuripintaiset merkintämahdollisuudet ja varmasti tunnistettavat kytkentätilat

Uudet tuotteet

FAME LPIT -koestuspistokejärjestelmän koestuspistoke ja koestusrima

FAME LPIT

Koestuspistokejärjestelmä piensignaaliantureille

FAME LPIT mahdollistaa piensignaaliantureiden testaamisen HV- ja MV-kytkentälaitteistoissa. Koestusrima tarjoaa täyden pääsyn kaikkiin RJ45-suojalaiteliitännän kahdeksaan merkinantokoskettimeen, jolloin virran, jännitteen ja taajuuden lisäksi voidaan mitata myös verkon laatua.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Koestuspistoke MV/HV: toisiopuolella erotettu signaalin syöttö RJ45:n kautta
  • Testattavuus standardin IEC 61869-10 mukaisesti
  • MV-koestusrima: erilliset U/I-anturitulot
  • Johdinliitäntä: RJ45
  • HV-koestusrima: kiinteästi johotetut U/I-anturiliitännät
  • Johdinliitäntä: jäykkä/joustava: 0,2 mm² ... 4 mm²

Edut

  • Täysi pääsy anturin kaikkiin kahdeksaan signaaliin (perustuu RJ45-liitäntään)
  • Ei ylimääräistä suojauksen johdotusta, koska metallipainevaletussa kotelossa on erillinen suojakosketin
  • Testikohtaista johdotusaikaa ei tarvita
  • Nopea ja toistettava testitilanteiden luominen useiden johtojen testausta varten
  • Erittäin turvallinen, koska kaapin ovet pysyvät suljettuina reletestauksen aikana

FAME-koestuspistokejärjestelmät Oikea ratkaisu jokaiseen tehtävään

Yhä useampia kytkentälaitteistoja ja liitäntöjä pitää tarkastaa säännöllisesti. FAME-koestuspistokejärjestelmät mahdollistavat näiden lisäkoestustöiden suorittamisen aikaa ja kustannuksia säästäen. Koestuspistokejärjestelmät kokoavat monimutkaisia kytkentätapahtumia yhteen toiminnallisesti.

FAME 3 RACK -koestuspistokejärjestelmä

Käyttöpistokkeeton FAME 3 RACK -koestuspistokejärjestelmä yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät toimintatestejä varten yhteen kompaktiin ja tilaa säästävään lohkoon. Tätä varten kytkentäpisteet voidaan määrittää ennakolta modulaarisessa koestusrimassa. Järjestelmä käyttää avautuvan koskettimen periaatetta. Käyttöpistoketta ei tarvita. FAME 3 RACK -järjestelmässä on rengaskaapelikenkäliitäntä ja hukkumattomat ruuvit kytkentäkaapin sisäpuolella. Asennusta varten järjestelmä voidaan kiinnittää seinämäaukkoon tai 19" räkkiin. FAME 3 RACK -järjestelmän modulaarisuuden ansiosta koestusrimat voidaan toteuttaa kahdesta neljään korkeusyksiköllä, joissa on eri napaluvut. Järjestelmä on saatavana kääntökahvallisella pistokkeella, jossa on määritetyt lukitusasennot. Tilan tunnistusta varten on lisäksi saatavana versioita, joissa on apukosketin (AUX).

FAME 3 SL -järjestelmän koestusrima ja koestuspistoke

FAME 3 SL -koestuspistokejärjestelmä

FAME 3 SL on kompakti versio FAME 3 -järjestelmästä. FAME 3 SL yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät toimintatestejä varten yksittäisiin, erivärisiin ja tilaa säästäviin lohkoihin. Järjestelmien toimintatapa on pitkälti samanlainen. Muutoin ne eroavat vain koestusriman asennuksen ja koestuspistokkeen käsittelyn osalta.

FAME 3-koestuspistokejärjestelmä

Käyttöpistokkeeton FAME 3 -koestuspistokejärjestelmä yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät toimintatestejä varten yhteen kompaktiin ja tilaa säästävään lohkoon. Järjestelmä käyttää avautuvan koskettimen periaatetta. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun. FAME 3 -järjestelmässä on rengaskaapelikenkäliitäntä kytkentäkaapin sisäpuolella. Asennusta varten järjestelmä voidaan kiinnittää seinämäaukkoon. Järjestelmä on saatavana valinnan mukaan vakiopistokkeella, kompaktilla pistokkeella tai kääntökahvallisella pistokkeella, jossa on määritetyt lukitusasennot. Tilan tunnistusta varten on lisäksi saatavana versioita, joissa on apukosketin (AUX).

FAME 2-koestuspistokejärjestelmä

Käyttöpistokkeeton FAME 2 -koestuspistokejärjestelmä yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät toimintatestejä varten yhteen kompaktiin ja tilaa säästävään lohkoon. Tätä varten kytkentäpisteet voidaan konfiguroida ennakolta pistokkeen kosketinkielekkeiden avulla. Järjestelmä käyttää avautuvan koskettimen periaatetta. Koestuspistokkeen pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun. Järjestelmä on FAME 1:n tapaan saatavana ruuvi- ja push-in-versiona. Asennusta varten järjestelmä voidaan kiinnittää seinämäaukkoon tai erityisten koestusrimojen ansiosta DIN-kiskoon. FAME 2 on saatavana valinnaisesti vakiopistokkeella tai kääntökahvallisella pistokkeella, jossa on määritetyt lukitusasennot. Tilan tunnistusta varten on lisäksi saatavana versioita, joissa on apukosketin (AUX).

FAME 1-koestuspistokejärjestelmä

FAME 1 yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät toimintatestejä varten yksittäisiin, kompakteihin ja tilaa säästäviin lohkoihin. Järjestelmä käyttää sulkeutuvan koskettimen periaatetta. Käyttöpistoke on siksi tarpeen normaalikäytössä. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun. Järjestelmä on varustettu kytkentäkaapin sisäpuolella ruuviliitännöillä tai push-in-liitännöillä. Asennusta varten koestusrima vain ruuvataan seinämäaukkoon. Järjestelmä on saatavana valinnan mukaan vakiopistokkeella tai kompaktilla pistokkeella. Tilan tunnistusta varten on lisäksi saatavana versioita, joissa on apukosketin (AUX).

Tuote-esite Kostuspistokejärjestelmät ja mittausmuuntajaerotusliittimet

Tuote-esite Koestuspistokejärjestelmät

Ladattavat tiedostot

Haluatko painettua materiaalia koestuspistokejärjestelmistämme? Seuraavassa on tuote-esitteemme koestuspistokejärjestelmistä. Tästä saat yleiskuvan erilaisista koestuspistokejärjestelmistä ja voit tutustua mittausmuuntimen erotusliittimien valikoimaan.

Yleiskatsaus FAME-koestuspistokejärjestelmistä

Yleiskatsaus erilaisista FAME-koestuspistokejärjestelmistä

Yleiskatsaus FAME-koestuspistokejärjestelmistä