ST 2,5-4L/2P-Z - Multi-level terminal block
3041998

Multi-level terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of connections: 6, connection method: Spring-cage/plug-in connection, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

Can be labeled at each terminal point
Design width of just 5.2 mm
Four feed-through levels