Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

CP-F 2,5-4L - Connector housing
1025502

Connector housing, connection method: Crimp connection, depth: 26.5 mm, width: 5.2 mm, height: 31.6 mm, number of positions: 4, color: gray

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Can be labeled at each terminal point
Four feed-through levels
Design width of just 5.2 mm