Rakennusten hallintajärjestelmä, jossa on rakennusten IoT -ohjausyksiköt

Rakennusten hallintajärjestelmä

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmämme tarjoaa alustan rakennuksesi kaikille digitaalisen infrastruktuurin keskeisille elementeille. Emalytics yhdistää hallinta- ja käyttölaitteiston sekä energianvalvonnan yhteen älykkääseen alustaan. IoT-pohjaisen kehyksen avulla voit hallita, analysoida ja käsitellä kaikkien osajärjestelmien tietoja ja informaatiota tarpeen mukaan. Hyödy suunnittelun helppoudesta ja yhdestä alustasta rakennuksen kaikkia prosesseja ja sovelluksia varten.

Go to Product Detail Page for item 1589546
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Building management system
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Building management system
1589546

Upgrade license for Emalytics View to extend the runtime license from 25000 Niagara data points to an unlimited number of data points; this license has no time limit.
Please note that the following information must be provided when purchasing this license: The host ID of the machine on which Emalytics View is running and the email address to which the license is to be sent.

Go to Product Detail Page for item 1589547
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Building management system
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Building management system
1589547

Upgrade license for Emalytics View to extend the runtime license from 5000 Niagara data points to an unlimited number of data points; this license has no time limit.
Please note that the following information must be provided when purchasing this license: The host ID of the machine on which Emalytics View is running and the email address to which the license is to be sent.