DNV
Hyväksyntätunnus: TAE000037BCSA
Hyväksyntätunnus: 158887| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| Input | 1000 V | 100 A | ||
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| Input | 1000 V | 100 A | ||
| E | ||||
| Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| Input | 1000 V | 100 A | ||