cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20110128Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 8 A |
Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa
PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: MC 1,5/..-G-THR, pitch: 3.81 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MC 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 8 A |