CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20100423| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
VDE report with production monitoring
Hyväksyntätunnus: 40039989| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Reports with production monitoring | 1000 V | 76 A | 1.5 - 16 | |