VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40059408cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E468743Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only rigid conductors | 600 V | 20 A | - 14 | |
multi-stranded with ferrule | 600 V | 20 A | - 14 |
Panel feed-through, for connectors, product family: IPD, connection method: Push-in connection, number of positions: 4+PE, M25, Pin, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 600 V, 17.5 A, PA, black, coding: P
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only rigid conductors | 600 V | 20 A | - 14 | |
multi-stranded with ferrule | 600 V | 20 A | - 14 |