TP65XIT-10/3101C240 S00050 - Touch panel
2401143

Touch panel, 16.5 cm / 6.5"-TFT display (Resistive industrial touch screen), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 colors, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, without bus system.

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet