Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ST 2,5-TWIN OG - Feed-through terminal block
3031982

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 3, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: orange

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

The consistent double function shaft offers every opportunity for time-saving potential distribution and accommodating test accessories
User-friendly implementation of all potential branching tasks
Space-saving and practical multi-conductor connection without additional bridges