DNV
Hyväksyntätunnus: TAE000037SCSA
Hyväksyntätunnus: 158887| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 830 V | 30 A | - 10 | ||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 37 A | - 10 | ||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E468743| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 37 A | |||