Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

TC DSL ROUTER X500 A/B - Router
2902710

Industrial ADSL broadband router/modem with RS-232, integrated firewall, NAT and VPN support (IPsec, OpenVPN). The device supports the standards Annex A, B, and J (ALL-IP connections of Deutsche Telekom). Annex J as of firmware v1.05.4

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Annex A/Annex B switchover via web-based management
DynDNS
Alarm inputs and switching outputs
NAT table
10/100 Mbps automatic detection
Configuration via web-based management
Up to 3 VPN tunnels simultaneously
Authentication with X.509 certificates
Firewall
IPsec and OpenVPN
Switchover between DSL router (default) and DSL modem
Can be used worldwide
High electromagnetic compatibility