Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

DT-TELE-RJ45 - Surge protection device
2882925

Attachment plug with surge protection for analog and digital telecommunications interfaces (VDSL up to 50 Mbps). Connection: RJ45 (RJ12/RJ11) and screw terminal block (COMBICON). Alternatively, can be snapped onto a DIN rail.

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Easy network integration via RJ45/COMBICON connection
No signal interference with adapted protective circuit
Can be installed in a control cabinet by removing the ground connection adapter