Komponenttimerkinnät

Komponenttimerkintä

Komponenttimerkinnät monenlaisiin sovelluksiin kytkentäkaapissa oleviin komponentteihin, kenttäjärjestelmiin ja ulkokäyttöön: tarjoamme komponenttien merkintään erilaisia sopivia ja laadukkaita merkintöjä. Komponenttien selkeä tunnistettavuus parantaa niiden löytymistä ja helpottaa huolto- ja kunnossapitotöitä.

Go to Product Detail Page for item 1014296
US-EMLF (104X70) BU - Label
US-EMLF (104X70) BU - Label
1014296

Label, Card, blue, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 2, text field height: 70 mm, text field width: 104 mm

Edut

  • Erilaisia ratkaisuja – monipuolisia materiaaleja erilaisiin käyttökohteisiin
  • Monia mahdollisuuksia erilaisten asennustapojen ansiosta, kuten liimaus, ruuvaus, niittaus ja paikalleen napsauttaminen
  • Kaikki tarvittava: materiaalit Phoenix Contactin ja muiden valmistajien komponenteille
Komponenttien merkinnät

Komponenttien merkinnät

Käyttö kytkentäkaapissa

Kytkentäkaapin sähköisten ja elektronisten komponenttien merkintä helpottaa kunnossapitoa. Lisäksi tietyillä alueilla komponenttien merkintä vaaditaan. Laitteiden merkintä myös nostaa kytkentäkaappien ja laitteistojen laadullista arvoa.

Tutustu Phoenix Contactin kaikki sovellukset kattavaan ja laajaan merkintätuotevalikoimaan – liimattavista etiketeistä korkealuokkaisiin kaiverruskilpiin. Luonnollisesti voit käyttää merkintään tai kaiverrukseen myös kattavaa merkintäpalveluamme.

Liimattavat komponenttimerkinnät

Liimattavat komponenttimerkinnät

Liimattavat komponenttimerkinnät

Itseliimautuvia komponenttimerkintöjä on saatavana eri kokoluokissa, materiaaleissa ja väreissä. Niiden erilaiset ominaisuudet mahdollistavat käytön lukuisissa komponenttien, laitteiden ja painikkeiden merkintäsovelluksissa.

Ruuvattavat komponenttimerkinnät

Ruuvattavat komponenttimerkinnät

Ruuvattavat komponenttimerkinnät

Komponenttien ja kytkentäkaappien merkintään on saatavana rei'illä varustettuja kilpiä. Ne voidaan kiinnittää varmasti laitteeseen ruuvien tai niittien avulla.

Merkintäpidikkeeseen kiinnitettävät komponenttimerkinnät

Käyttö muovikilpien pidikkeissä

Merkintäpidikkeeseen kiinnitettävät komponenttimerkinnät

Painikkeet voidaan merkitä nopeasti ja vaivattomasti CARRIER-merkintäjärjestelmän avulla. Merkintä tulee pidikkeen merkintäkenttään.

Merkintäpidikkeeseen työnnettävät komponenttimerkinnät

Merkintäpidikkeeseen työnnettävät komponenttimerkinnät

Merkintäpidikkeeseen työnnettävät komponenttimerkinnät

Itseliimautuvat komponentti- ja moduulimerkintöjen pidikkeet kiinnittyvät kaikkiin tavanomaisiin alustoihin. Sopiva merkintä on helppo työntää pidikkeen sisään.