The terminal is designed for use within an Inline station. It enables the 24 V supply voltage to be fed into the main circuit (UM). In addition, this terminal can be used to supply power for a 24 V segment circuit (US).
IB IL 24 PWR IN-PAC
-
Feed-in module
2861331
Inline power terminal, complete with accessories (connector and labeling field), 24 V DC, without fuse
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
BV
Hyväksyntätunnus: 21595/C1 BVBSH
Hyväksyntätunnus: 658aRINA
Hyväksyntätunnus: ELE121121XGABS
Hyväksyntätunnus: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E140324Functional Safety
Hyväksyntätunnus: 968/EL 711.08/23cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E140324ABS
Hyväksyntätunnus: 22-2226444-PDABSH
Hyväksyntätunnus: 658aBV
Hyväksyntätunnus: 21595/C1 BVDNV GL
Hyväksyntätunnus: TAA00000BNRINA
Hyväksyntätunnus: ELE121121XGFunctional Safety
Hyväksyntätunnus: 968/EL 711.08/23cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E199827cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E199827Yhteensopivat tuotteet
Edut
Supply of the 24 V main voltage UM
Feed-in or provision of the 24 V segment voltage US
Main circuit protected by an external fuse
Segment circuit can be protected by an external fuse