Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
IB IL FIELD 2 - Marking field
IB IL FIELD 2
-
Marking field
2727501
Marking field, width: 12.2 mm
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Labeling panel
Dimensions
Width
12 mm
Height
74.15 mm
Depth
4.5 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2727501
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
DRI1Z2
Tuotekoodi
DRI1Z2
GTIN
4017918162917
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
1,5 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,42 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27281104
ECLASS-15.0
27281104
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,09 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet