Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

IB IL 24 DI 4-XC-PAC - Digital module
2701152

Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 4, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, Extreme conditions version, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

4 digital inputs
Connection of sensors in 2- and 3-conductor technology
Maximum permissible load current per sensor: 250 mA
Maximum permissible load current from the terminal: 1 A
Can be used under extreme ambient conditions
Extended temperature range of -40 °C ... +70 °C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
Coated PCBs