The terminal is designed for use within an Inline station. It is used to acquire digital signals.
IB IL 24 DI 16-PAC
-
Digital module
2861250
Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
LR
Hyväksyntätunnus: LR23398855TABSH
Hyväksyntätunnus: 658aRINA
Hyväksyntätunnus: ELE121121XGABS
Hyväksyntätunnus: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E140324BV
Hyväksyntätunnus: 20989_C1 BVcULus Listed
Hyväksyntätunnus: E199827Yhteensopivat tuotteet
Edut
16 digital inputs
Connection of sensors in 2- and 3-conductor technology
Maximum permissible load current per sensor: 250 mA
Maximum permissible load current from the terminal: 4 A