AXL SE DO16/1 NPN - Digital module
1105560

Axioline Smart Elements, Digital output module, Digital outputs: 16 (NPN), 24 V DC, 500 mA, connection technology: 1-conductor, degree of protection: IP20

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

16 digital outputs, NPN-wired
24 V DC, 500 mA
Connection of actuators in 1-conductor technology
Substitute value behavior of the outputs can be parameterized for the Smart Element
Device rating plate stored