AXL SE AI4 U 0-10 - Analog module
1088104

Axioline Smart Elements, Analog input module, Analog inputs: 4, 0 V ... 10 V, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

4 analog input channels
Connection of sensors in 2-conductor technology
Voltage range: 0 V ... 10 V
Data format: standardized representation
Resolution: 12 bits
Substitute value behavior can be parameterized for each input
Device rating plate stored