CSA
Hyväksyntätunnus: 13631IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-62830EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40040774Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 21 A |