Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kokoonpanomateriaali
AP-NLS N - Cover profile
AP-NLS N
-
Cover profile
1013634
Cover profile, height: 300 mm, color: transparent
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
General
for neutral busbar
Product properties
Product type
Cover profile
Dimensions
Height
300 mm
Material specifications
Color
transparent
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1013634
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
BE2ZWX
Tuotekoodi
BE2ZWX
GTIN
4055626492094
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
13,08 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
9,941 g
Tullitariffinumero
39169010
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Lisätarvikkeet
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
Neutral busbar
0402174
ZBF 5:UNBEDRUCKT
-
Zack Marker strip, flat
0808642
ZBF10:UNBEDRUCKT
-
Zack Marker strip, flat
0809997
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet