Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PTI 2,5-L/N - Installation level terminal block
3213954

Installation level terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Push-in connection, 1st, 2nd and 3rd level, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, Push-in connection, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet