TPE070ZGW/600220024 S00075 - Panel PC
2401253

Rugged-Panel PC, 17.8 cm / 7"-TFT display (Analog resistive (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Open platform, without bus system.

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet