CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Screw connection | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Screw connection | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Screw connection | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Screw connection | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 |