CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Screw connection | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Screw connection | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Screw connection | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Screw connection | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |