Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Housing cover with touch display
1335858

DIN rail housing for use in distribution boards in accordance with DIN 43880, Latching cover (non-detachable), integrated capacitive 2.4" touch display, resolution: 320 x 240 Pixel(s), interface: 4-wire SPI, width: 107.6 mm, height: 45 mm, depth: 13.5 mm

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Fast device development with integrated 2.4" touch display
Suitable for different device requirements, thanks to housing versions with and without membrane keypad
Coordinated housing, keypad, and display design
Maximum flexibility with many combination options for the housing cover and upper parts
Customization of membrane keypad via configurator