KP BC K6 C2 P7 - Membrane keypad
1337344

Membrane keypad for BC 107,6 and BC 161,6, self-adhesive, conductive silver technology, 6 keys, 2 colors, 7-pos. terminal lug, pitch: 1.0 mm, customizable in the online configurator

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Suitable for different device requirements, thanks to housing versions with and without membrane keypad
Coordinated housing, keypad, and display design
Maximum flexibility with many combination options for the housing cover and upper parts
Customization of membrane keypad via configurator