CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
LR
Hyväksyntätunnus: LR2420186TAVDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40036368| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 150 A | - 50 | ||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-62936_M1| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 150 A | - 50 | ||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001CTATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0029UCCC
Hyväksyntätunnus: 2020322313000623UKCA-EX
Hyväksyntätunnus: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
Hyväksyntätunnus: UL US CA L 192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||