CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 24 - 6 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
Use group C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 65 A | 20 - 10 |
ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA98ATEX1786UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Type examination certificate | 690 V | 57 A | 0.5 - 10 |
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0029UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 57 A | 0.5 - 10 |
CCC
Hyväksyntätunnus: 2020322313000623UKCA-EX
Hyväksyntätunnus: DEKRA 21UKEX0307UEAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
Hyväksyntätunnus: UL US CA L 192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 24 - 6 |