cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||
Distributor box header, application: Standard, extended requirements, connection method: M12 socket Metal, number of slots: 6, number of positions: 4, coding: A, slot assignment: single, status display: yes, PNP; master cable connection: Pluggable screw connection, shielding: no
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||