Profiili- ja kiskoleikkurit

Profiili- ja kiskoleikkurit

Phoenix Contactin profiili- ja kiskoleikkureilla voit katkaista nopeasti ja helposti, mutta myös lastuamatta ja ilman jälkityöstöä. Optimoitu vipusuhde keventää ja helpottaa työskentelyä. Valittavana on useita eri malleja erilaisiin profiiligeometrioihin, stanssaustoiminnolla sekä kompakteja ja siirrettäviä järjestelmiä.

Go to Product Detail Page for item 1206256
PPS CLASSIC I/M - Cutting tool
PPS CLASSIC I/M - Cutting tool
1206256

Profile cutter, for cutting to length and stamping holes in standard DIN rails, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15, and for cutting to length the NS 15 and NLS‑CU 3/10 neutral busbar, can accommodate 2 stamping bits, bits easily exchangeable, delivered without stamping bits, with inch/millimeter measuring rail

Edut

  • Ei vaadi jälkikäsittelyä lastuttoman ja purskeettoman katkaisun ansiosta
  • Vivun optimaalinen välitys säästää voimia ja niveliä
  • Pitkä käyttöikä korkealaatuisten komponenttien ja materiaalien ansiosta

Uudet tuotteet

Nollaleikkauslohkon käyttö rei'itettyjen DIN-kiskojen nollaleikkauksiin DIN-kiskoleikkurilla

Nollaleikkauslohko DIN-kiskoleikkuria varten

Nopeat, tarkat nollaleikkaukset ilman mittaamista

Kun rei'itettyjä DIN-kiskoja katkaistaan käsin, nollaleikkauslohko mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset ilman aikaa vievää, toistuvaa mittausta. Liukusäätimellä voidaan säätää helposti erilaisia nollaleikkausolosuhteita.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sopii rei'itettyihin DIN-kiskoihin NS 35/7,5, NS 35/15 ja NS 15
  • Säädin erilaisten nollaleikkausolosuhteiden säätöä varten
  • Lieriösokka ja magneetit takaavat varman pidon
  • Yhteensopiva Phoenix Contactin PPS-profiilileikkureiden kanssa

Edut

  • Toistettavat ja laadukkaat nollaleikkaukset rei'itetyille DIN-kiskoille vain yhdellä säädöllä
  • Aikaa säästyy, ja virheet vähenevät, koska toistuvaa mittausta ja merkintää ei enää tarvita
  • DIN-kiskojen katkaisuprosessi nopeutuu, koska nollaleikkauksissa säästyy aikaa
  • Liukusäädin nopeuttaa säätöä erilaisiin nollaleikkausolosuhteisiin

Kaapelikouruleikkuri johtokourujen purseettomaan katkaisuun

Leikkaa millintarkasti

Kiinteillä tai siirrettävillä profiili- ja kiskoleikkureillamme voit katkaista monenlaisia vakiomallisia DIN-kiskoja ja johtokanavia nopeasti, vaivattomasti ja tarkasti. Pituutta voidaan säätää kätevästi rajoittimen avulla. Mittakiskon kaiverrettu milimetri- ja tuuma-asteikko on kestävä ja pysyy pitkään luettavana. Voit myös varmistaa puhtaan ja turvallisen työympäristön, sillä profiili- ja kiskoleikkurit mahdollistavat lastuttoman ja purseettoman leikkauksen. Jälkikäsittely, kuten purseenpoisto sahauksen yhteydessä, ei siis ole tarpeen, jolloin säästyy lisää aikaa.

Mies käyttää PPS COMPACT -DIN-kiskoleikkuria

Kompakti kiskoleikkuri mobiiliin käyttöön

PPS COMPACT -kiskoleikkurilla voidaan katkaista DIN-kiskot siististi, lastuttomasti ja ilman jälkikäsittelyä. Ohjaimet helpottavat ja nopeuttavat DIN-kiskojen asettamista leikkauslaitteeseen.

Rakenteeltaan kompakti ja painoltaan kevyt kiskoleikkuri soveltuu myös paikan päällä työskentelyyn. Valinnainen mittakisko tai mittanauha varmistavat DIN-kiskojen helpon ja tarkan mittaamisen.

Nollaleikkauslohkon käyttö rei'itettyjä DIN-kiskoja katkaistaessa

Nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset nollaleikkauslohkon avulla

Säästää aikaa katkaistaessa rei'itettyjä DIN-kiskoja käsin: DIN-kiskoleikkurin nollaleikkauslohko mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset vain yhdellä asetuksella ja ilman aikaa vievää, toistuvaa mittausta. Nollaleikkauslohkon lieriösokka ja magneetit takaavat varman pidon, jolloin nollaleikkauslohko on helppo asettaa DIN-kiskoon. Liukusäätimellä voidaan asettaa erilaisia nollaleikkausolosuhteita.

  • Toistettavat ja laadukkaat nollaleikkaukset rei'itetyille DIN-kiskoille vain yhdellä säädöllä
  • Aikaa säästyy ja virheet vähenevät, koska toistuvaa mittausta ja merkintää ei enää tarvita
  • DIN-kiskojen katkaisuprosessi nopeutuu, koska nollaleikkauksissa säästyy aikaa
  • Liukusäädin nopeuttaa säätöä erilaisiin nollaleikkausolosuhteisiin