Stamping bit, for elongated holes: 5.5 x 12 mm
Profiili- ja kiskoleikkurit
Phoenix Contactin profiili- ja kiskoleikkureilla voit katkaista nopeasti ja helposti, mutta myös lastuamatta ja ilman jälkityöstöä. Optimoitu vipusuhde keventää ja helpottaa työskentelyä. Valittavana on useita eri malleja erilaisiin profiiligeometrioihin, stanssaustoiminnolla sekä kompakteja ja siirrettäviä järjestelmiä.
PPS COMPACT clamp for attaching the PPS COMPACT profile cutter, steel spindle with trapezoidal thread and plastic handle
Profile cutter, for cutting and stamping holes in standard DIN rails, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15 and for cutting the NS 15 and NLS‑CU 3/10 neutral busbar to length, can accommodate 2 stamping bits, with metric measuring rail, delivered without stamping bits but with inch/metric measuring rail
Stamping bit, for elongated holes: 4.5 x 12 mm
Stamping bit, for elongated hole: 5.5 x 12 mm
Stamping bit, for elongated hole: 6.5 x 15 mm
Stamping bit, for elongated holes: 3.5 x 12 mm
Stamping bit, for bore holes: 8.4 mm diam
Stamping bit, for bore holes: 4.3 mm diameter
Stamping bit, for bore holes: 7.0 mm diameter
Edut
- Ei vaadi jälkikäsittelyä lastuttoman ja purskeettoman katkaisun ansiosta
- Vivun optimaalinen välitys säästää voimia ja niveliä
- Pitkä käyttöikä korkealaatuisten komponenttien ja materiaalien ansiosta
Uudet tuotteet
Nollaleikkauslohko DIN-kiskoleikkuria varten
Nopeat, tarkat nollaleikkaukset ilman mittaamista
Kun rei'itettyjä DIN-kiskoja katkaistaan käsin, nollaleikkauslohko mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset ilman aikaa vievää, toistuvaa mittausta. Liukusäätimellä voidaan säätää helposti erilaisia nollaleikkausolosuhteita.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Sopii rei'itettyihin DIN-kiskoihin NS 35/7,5, NS 35/15 ja NS 15
- Säädin erilaisten nollaleikkausolosuhteiden säätöä varten
- Lieriösokka ja magneetit takaavat varman pidon
- Yhteensopiva Phoenix Contactin PPS-profiilileikkureiden kanssa
Edut
- Toistettavat ja laadukkaat nollaleikkaukset rei'itetyille DIN-kiskoille vain yhdellä säädöllä
- Aikaa säästyy, ja virheet vähenevät, koska toistuvaa mittausta ja merkintää ei enää tarvita
- DIN-kiskojen katkaisuprosessi nopeutuu, koska nollaleikkauksissa säästyy aikaa
- Liukusäädin nopeuttaa säätöä erilaisiin nollaleikkausolosuhteisiin
Leikkaa millintarkasti
Kiinteillä tai siirrettävillä profiili- ja kiskoleikkureillamme voit katkaista monenlaisia vakiomallisia DIN-kiskoja ja johtokanavia nopeasti, vaivattomasti ja tarkasti. Pituutta voidaan säätää kätevästi rajoittimen avulla. Mittakiskon kaiverrettu milimetri- ja tuuma-asteikko on kestävä ja pysyy pitkään luettavana. Voit myös varmistaa puhtaan ja turvallisen työympäristön, sillä profiili- ja kiskoleikkurit mahdollistavat lastuttoman ja purseettoman leikkauksen. Jälkikäsittely, kuten purseenpoisto sahauksen yhteydessä, ei siis ole tarpeen, jolloin säästyy lisää aikaa.
Kompakti kiskoleikkuri mobiiliin käyttöön
PPS COMPACT -kiskoleikkurilla voidaan katkaista DIN-kiskot siististi, lastuttomasti ja ilman jälkikäsittelyä. Ohjaimet helpottavat ja nopeuttavat DIN-kiskojen asettamista leikkauslaitteeseen.
Rakenteeltaan kompakti ja painoltaan kevyt kiskoleikkuri soveltuu myös paikan päällä työskentelyyn. Valinnainen mittakisko tai mittanauha varmistavat DIN-kiskojen helpon ja tarkan mittaamisen.
Nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset nollaleikkauslohkon avulla
Säästää aikaa katkaistaessa rei'itettyjä DIN-kiskoja käsin: DIN-kiskoleikkurin nollaleikkauslohko mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset vain yhdellä asetuksella ja ilman aikaa vievää, toistuvaa mittausta. Nollaleikkauslohkon lieriösokka ja magneetit takaavat varman pidon, jolloin nollaleikkauslohko on helppo asettaa DIN-kiskoon. Liukusäätimellä voidaan asettaa erilaisia nollaleikkausolosuhteita.
- Toistettavat ja laadukkaat nollaleikkaukset rei'itetyille DIN-kiskoille vain yhdellä säädöllä
- Aikaa säästyy ja virheet vähenevät, koska toistuvaa mittausta ja merkintää ei enää tarvita
- DIN-kiskojen katkaisuprosessi nopeutuu, koska nollaleikkauksissa säästyy aikaa
- Liukusäädin nopeuttaa säätöä erilaisiin nollaleikkausolosuhteisiin