Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

STTB 2,5-TWIN-PE/L - Feed-through terminal block
3038531

Feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 22 A, connection method: Spring-cage connection, 1st and 2nd level, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Compact design for maximum space savings
Low contact resistance
Corrosion-free terminal points
With protective conductor foot