Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PTI 6-PE - Installation protective conductor terminal block
3213966

Installation protective conductor terminal block, nom. voltage: 800 V, Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Same shape and pitch as the feed-through terminal blocks
Contact is made free from mechanical and electrical errors by simply snapping onto the DIN rail
All the requirements of standard IEC 60947-7-2 are met