CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 14 | ||||
| C | ||||
| 26 - 14 | ||||
| D | ||||
| 26 - 14 | ||||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-65179| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Hyväksyntätunnus: LR2371832TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Hyväksyntätunnus: 40034766| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||