DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9CSA
Hyväksyntätunnus: 13631IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-23159_A1| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | 0.2 - 6 | ||
EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| Disconnect terminal block function | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| Disconnect terminal block function | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-104946| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | 0.2 - 6 | ||