Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

UT 4-HESILA 250 (5X20) - Fuse modular terminal block
3046100

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, nom. voltage: 250 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section:  0.14 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

An extremely compact design
Test pick-off on both sides in the fuse lever
Tested for railway applications