CSA
Hyväksyntätunnus: 13631UL Recognized
Hyväksyntätunnus: FILE E 60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 600 V | 15 A | 26 - 10 | |
| lower level | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 600 V | 15 A | 26 - 10 | |
| lower level | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| upper level | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| lower level | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |