UL Listed
Hyväksyntätunnus: FILE E 353282| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
CSA
Hyväksyntätunnus: 274201| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: gG / gPV / 10.3 x 85, nom. voltage: 1500 V DC, nominal current: 32 A, number of positions: 1, connection method: Screw connection, cross section: 2.5 mm2- 25 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||