UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976-20100522| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||
Contact carrier, 8-position, Pin, straight, M12, A-coding, THR solder connection, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||