Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SACC-M12-SCO PLUG L90X - Housing screw connection
1239632

Housing screw connection, M12-SPEEDCON, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Tuotetiedot








Edut

Easy device integration, thanks to mechanical port screw connections with threaded fastening
Flexible PCB assembly: two-piece connectors for wave and THR soldering
SPEEDCON fast locking system reduces cabling times