IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-39956_A1| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | - 2.5 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| F | ||||
| 800 V | 20 A | 28 - 12 | ||
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-119849| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | - 2.5 | ||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001CTcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950GL
Hyväksyntätunnus: 98876-96 HH| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| EEx e II part certificate | 690 V | 23 A | - 2.5 | |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||