CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE000014HEAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExKIWA19.0011U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 16.5 A | 0.25 - 1.5 | ||
ATEX
Hyväksyntätunnus: KIWA19ATEX0019U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Type examination certificate | 550 V | 16.5 A | 0.25 - 1.5 | |