cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 24 - 8 | 24 - 8 | |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 24 - 8 | ||
CCC
Hyväksyntätunnus: 2020322313000632UKCA-EX
Hyväksyntätunnus: UL22UKEX2452UEAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExUL13.0007U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.2 - 10 | ||
ATEX
Hyväksyntätunnus: DEMKO14ATEX1353U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.2 - 10 | ||
CSA
Hyväksyntätunnus: 2725780| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 6.3 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 250 V | 6.3 A | 24 - 8 | ||