Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - DIN rail mounting frame
1404213

HEAVYCON DIN rail mounting frame, upper part for double locking latch, for HC-CIF...BFWD.. lower parts with double locking latch or for HC-CIF...BFFD.. lower parts, for type B24 contact inserts, with M4 screws with 3 mm Allen screw head, for NS35/7,5 DIN rails

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Stable metal version
Open base, pre-assembled cable harnesses can be used
Safe capacitive PE even when connected slightly askew