Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL - DIN rail mounting frame
1404211

DIN rail mounting frame, design: B24, base frame, material: die-cast aluminum, uncoated, 180° hinged, for top frame HC-CIF-B24-HFFD..., for DIN rails NS 35/7.5

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Stable metal version
Open base, pre-assembled cable harnesses can be used
Safe capacitive PE even when connected slightly askew