SH-8ESD68AWA00S - Device connector front mounting
1568969

M23, Device connector front mounting, series: SH, straight, shielded: yes, for standard and SPEEDCON interlock, No. of pos.: 6+4+4+PE, 6-pos. data element, contact connection type: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, flange dimensions: 26 mm x 26 mm

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

Transmission of signals, data, and power in just a single connector
Safe use in the field, thanks to high degree of protection
Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment