Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, connection method: Screw connection, nominal current: 0.3 A, tripping characteristic: F1 (fast blow), fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, rated current: 0.3 A
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat sisältävät sekä termisen että magneettisen laukaisumekanismin. Tämä tarkoittaa, että suojalaitteet laukeavat oikosulun sattuessa nopeammin kuin lämpösulakkeet. Ylivirtasuojat täyttävät erilaisilla ominaiskäyrillään myös pitkien johtoreittien vaatimukset. Siten ne suojaavat ihanteellisesti ylikuormitukselta ja oikosulkuvirroilta.
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., fast blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Edut
- Maksimaalinen ylivirtasuojaus pitkillä kaapelietäisyyksillä SFB-laukaisuominaiskäyrän avulla
- Liittäminen etävalvontajärjestelmiin mahdollista integroidun vaihtokoskettimen ansiosta
- Silloitettavat ylivirtasuojat (perusosassa) vähentävät asennustöitä
- 230/240 V AC:n ohjausjännitteen suojaus M1-ominaiskäyrän avulla
- Termomagneettiset ylivirtasuojat ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
Uudet tuotteet
Systeemiset ylivirtasuojat
Luotettava suojaus, helppo käsittely
Uuden PTCB TM -tuoteperheen 8 mm:n leveyden ansiosta kytkentäkaapissa on enemmän tilaa. Se on ihanteellinen myös suuremmille virroille, ja se voidaan yhdistää CLIPLINE complete -tuoteperheeseen. Galvaanisen erotuksen ja yksinkertaisen virranvalvonnan ansiosta se takaa luotettavan suojauksen.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Suuria käynnistysvirtoja käyttävien kuormien luotettava käynnistys
- Galvaaninen erotus vikatilanteessa
- Luotettava joustavan suunnittelun ansiosta
- Laaja valikoima nimellisvirtaversioita 0,5–16 A
- Suojapistoke, jolla on M1- tai F2-ominaiskäyrä
- Käyttöjännite: 10 V DC…56 V DC, 24 V AC…277 V AC
Edut
- Enemmän tilaa kytkentäkaapissa: suojaus ja merkinanto vain 8 mm leveydellä
- Silloitettavuus CLIPLINE complete -riviliitinvalikoimaan tekee sovellusten kokoonpanosta helppoa
- Kätevän virran valvonnan ja etäilmoituksen ansiosta kuormitus ja tila ovat läpinäkyviä
- Yksiselitteiset toiminnot ja kytkentätilat tekevät käsittelystä helppotajuista aina käyttöönotosta huoltoon asti
Kompakti. Systeeminen. Turvallinen. PTCB TM
PTCB TM -tuoteperhe tarjoaa erittäin pienikokoisen, termomagneettisen ylivirtasuojajärjestelmän. Yksittäiset johdonsuojakatkaisijat ovat vain 8 mm leveitä, ja niissä on integroitu merkinanto. Perusosat voidaan yhdistää CLIPLINE-järjestelmään. Työkaluttomat push-in-liitännät helpottavat johdotusta. Muita huippuominaisuuksia ovat virran valvonta, etäilmoitusmahdollisuudet ja intuitiivinen käyttö. Tämän vuoksi PTCB TM sopii erinomaisesti nykyaikaisiin kytkentäkaappiratkaisuihin.
Yksiosainen. Selkeä. Tehokas. UT 6-TMC
Termomagneettiset UT 6-TMC -ylivirtasuojat tarjoavat luotettavan suojan ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan yksiosaisena ja helposti asennettavana mallina. Sarjassa on selkeästi määritelty ominaiskäyrä, ja siinä keskitytään hyväksi todettuihin sovelluksiin. Ihanteellinen modulaarisiin järjestelmiin, joissa vaaditaan korkeaa käytettävyyttä ja helppoa käsittelyä.
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat CB TM
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat Toiminta ja rakenne
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat aktivoituvat sekä termisesti että magneettisesti. Molemmat mekanismit, bimetalli ja magneettikela, vaikuttavat toisistaan riippumatta.
Näin termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat aktivoituvat oikosulussa nopeammin kuin termiset.
Oikosulun ilmetessä laukaisumekanismi aktivoituu 3–5 ms:n kuluessa.
Käytä johdonsuojakatkaisijoita optimoidun SFB-laukaisuominaiskäyrän kanssa (Selective Fuse Breaking) toteuttaaksesi pidemmät kaapelietäisyydet järjestelmässäsi. Yhdessä Phoenix Contactin QUINT POWER teholähteiden kanssa varmistat kaapeleiden ja laitteiden maksimaalisen suojauksen. Johdonsuojakatkaisijat voidaan kytkeä jälleen päälle milloin tahansa.
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijamme ovat saatavana yksiosaisena ja pistoliitettävänä mallina. Valitse ruuviliitäntä tai push-in-liitäntätekniikka.
Johdonsuojakatkaisijat voidaan asentaa monenlaisten koneiden kytkentäkaappeihin
Käyttöalueet
Termomagneettisia johdonsuojakatkaisijoita käytetään pääasiassa tieto- ja viestintätekniikassa sekä prosessinohjauksessa. Erilaiset laukaisuominaiskäyrät ja tiheä nimellisivirtaporrastus mahdollistavat ylivirtasuojien monipuolisen käytön.
Näin ne soveltuvat optimaalisesti esim. ohjelmoitavien logiikkojen, venttiilien, moottoreiden ja taajuusmuuttajien suojaukseen.