Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, connection method: Screw connection, nominal current: 3 A, tripping characteristic: F1 (fast blow), fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, rated current: 3 A
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat sisältävät sekä termisen että magneettisen laukaisumekanismin. Tämä tarkoittaa, että suojalaitteet laukeavat oikosulun sattuessa nopeammin kuin lämpösulakkeet. Ylivirtasuojat täyttävät erilaisilla ominaiskäyrillään myös pitkien johtoreittien vaatimukset. Siten ne suojaavat ihanteellisesti ylikuormitukselta ja oikosulkuvirroilta.
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, connection method: Screw connection, nominal current: 5 A, tripping characteristic: F1 (fast blow), fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, rated current: 5 A
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-position, connection method: Screw connection, nominal current: 0.3 A, tripping characteristic: F1 (fast blow), fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, rated current: 0.3 A
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
Edut
- Maksimaalinen ylivirtasuojaus pitkillä kaapelietäisyyksillä SFB-laukaisuominaiskäyrän avulla
- Liittäminen etävalvontajärjestelmiin mahdollista integroidun vaihtokoskettimen ansiosta
- Silloitettavat ylivirtasuojat (perusosassa) vähentävät asennustöitä
- 230/240 V AC:n ohjausjännitteen suojaus M1-ominaiskäyrän avulla
- Termomagneettiset ylivirtasuojat ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat CB TM
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat Toiminta ja rakenne
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat aktivoituvat sekä termisesti että magneettisesti. Molemmat mekanismit, bimetalli ja magneettikela, vaikuttavat toisistaan riippumatta.
Näin termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat aktivoituvat oikosulussa nopeammin kuin termiset.
Oikosulun ilmetessä laukaisumekanismi aktivoituu 3–5 ms:n kuluessa.
Käytä johdonsuojakatkaisijoita optimoidun SFB-laukaisuominaiskäyrän kanssa (Selective Fuse Breaking) toteuttaaksesi pidemmät kaapelietäisyydet järjestelmässäsi. Yhdessä Phoenix Contactin QUINT POWER teholähteiden kanssa varmistat kaapeleiden ja laitteiden maksimaalisen suojauksen. Johdonsuojakatkaisijat voidaan kytkeä jälleen päälle milloin tahansa.
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijamme ovat saatavana yksiosaisena ja pistoliitettävänä mallina. Valitse ruuviliitäntä tai push-in-liitäntätekniikka.
Johdonsuojakatkaisijat voidaan asentaa monenlaisten koneiden kytkentäkaappeihin
Käyttöalueet
Termomagneettisia johdonsuojakatkaisijoita käytetään pääasiassa tieto- ja viestintätekniikassa sekä prosessinohjauksessa. Erilaiset laukaisuominaiskäyrät ja tiheä nimellisivirtaporrastus mahdollistavat ylivirtasuojien monipuolisen käytön.
Näin ne soveltuvat optimaalisesti esim. ohjelmoitavien logiikkojen, venttiilien, moottoreiden ja taajuusmuuttajien suojaukseen.